(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio roscado PT 6SA/all hexagonal para altas presiones, fabricado por Fuji Special Inc., con un excelente historial de accesorios de alta presión que requieren alta calidad.
· Materiales: acero inoxidable, acero al carbono.
· Fluido de trabajo: agua, vapor, aceite.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PT6SA-8A |
PT6SA-8A-SU4 |
PT6SA-10A |
PT6SA-10A-SU4 |
PT6SA-15A |
PT6SA-15A-SU4 |
PT6SA-20A |
PT6SA-20A-SU4 |
PT6SA-25A |
PT6SA-25A-SU4 |
PT6SA-32A |
PT6SA-40A |
PT6SA-50A |
Cargando…
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 12 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Enchufe |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Vapor / Aceite |
Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa | Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente