(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tornillo de alta presión, PT 90 ° E / codo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PT90E-6A
PT90E-6A-SU4
PT90E-6A-SU6
PT90E-6A-SU6L
PT90E-8A
PT90E-8A-SU4
PT90E-8A-SU6
PT90E-8A-SU6L
PT90E-10A
PT90E-10A-SU4
PT90E-10A-SU6
PT90E-10A-SU6L
PT90E-15A
PT90E-15A-SU4
PT90E-15A-SU6
PT90E-15A-SU6L
PT90E-20A
PT90E-20A-SU4
PT90E-20A-SU6
PT90E-20A-SU6L
PT90E-25A
PT90E-25A-SU4
PT90E-25A-SU6
PT90E-25A-SU6L
PT90E-32A
PT90E-32A-SU4
PT90E-32A-SU6
PT90E-32A-SU6L
PT90E-40A
PT90E-40A-SU4
PT90E-40A-SU6
PT90E-40A-SU6L
PT90E-50A-SU4
PT90E-50A-SU6
PT90E-50A-SU6L
PT90E-65A
PT90E-65A-SU4
PT90E-80A
PT90E-80A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Hilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero] Acero al carbono (S25C)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente Forma de conexión Codo 90 °
Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno
Espesor del cuerpo principal Sch.80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico