(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador de inserción de alta presión SW CA y tapa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SWCA-20A-SU4

Número de Parte
SWCA-20A-SU4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de soldadura de enchufe Forma de ajuste Gorra Material Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Vapor / Aceite Tamaño 3/4B(20A)
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 12 Tubo aplicable OD(mm) 27.2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SWCA-20A-SU4 de la serie Adaptador de inserción de alta presión SW CA y tapa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico