(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Válvula maleable, tipo 10K de uso general, válvula de retención (tipo abatible), atornillada

Válvula maleable, tipo 10K de uso general, válvula de retención (tipo abatible), atornillada
  • Descuento por volumen

Una válvula maleable económica y robusta. Las piezas principales son en su mayoría de acero inoxidable para una mejor resistencia a la abrasión que las válvulas de bronce. Ideal para tubos de hierro. Ayuda a eliminar la corrosión causada por la diferencia de potencial de contacto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HM10SCS-1
HM10SCS-1/2
HM10SCS-2
HM10SCS-3/4
HM10SCS-11/2
HM10SCS-11/4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
Disponible

7 Días o más

1B(25A)1B(25A)
Disponible

11 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
Disponible

9 Días o más

2B(50A)2B(50A)
Disponible

11 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
Disponible

9 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
Disponible

9 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de columpio Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Presión nominal 10K
Material FCMB-S35 Lado de suministro, tipo de conexión Rc (tipo atornillado) Lado de control, tipo de conexión Rc (tipo atornillado)
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1.37

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico