(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola personalizada Serie BSS Tipo de manija de mariposa

Válvula de bola personalizada Serie BSS Tipo de manija de mariposa
  • Descuento por volumen

Adecuado para usar con válvulas de medición de suministro de agua. Libre de aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BSS-130-10RC

Número de Parte
BSS-130-10RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Lado de suministro, nominal de hilo de plomería 3/8B(10A) Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::3.92
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Tipo de mango de ala Lado de control, tipo de conexión Rc
Lado de control, rosca de plomería nominal 3/8B(10A) L(mm) 50 (H)(mm) 33
(L1)(L2)(L3)(Ø) 46 Material y color de la manija ZDC2 (cromado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BSS-130-10RC de la serie Válvula de bola personalizada Serie BSS Tipo de manija de mariposa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico