(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las válvulas de bola procesadas sin aceite se han desengrasado y limpiado, y se fabrican teniendo en cuenta la protección contra el polvo. Estas válvulas son ampliamente utilizadas en el cuidado de la salud, producción de oxígeno, productos alimenticios, pinturas, gases de alta pureza, semiconductores e industrias relacionadas con la biotecnología.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
BSS-43-08RC |
BSS-43-10RC |
BSS-43-15RC |
BSS-43-20RC |
BSS-43-25RC |
BSS-833-32RC |
BSS-833-40RC |
BSS-833-50RC |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de válvula de bola | Diámetro reducido | Fluido | Agua / Aire / Aceite / Gas | Forma del cuerpo principal | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 | Método de operación | Manual | Lado de suministro, tipo de conexión | Rc |
Temperatura de operación(℃) | -10::120 | Rango de presión de operación(MPa) | ::3.92 | Revestimiento del cuerpo | Ninguno |
Forma de la manija | estándar | Lado de control, tipo de conexión | Rc | Material y color de la manija | Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente