(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable Serie BSS Tipo de manija de mariposa

Válvula de bola de acero inoxidable Serie BSS Tipo de manija de mariposa
  • Descuento por volumen

El mango pequeño permite una fácil instalación y operación incluso en espacios confinados densos con tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BSS-22-08RC
BSS-22-10RC
BSS-22-15RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)4030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)44.533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)54.535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) ::3.92 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Tipo de mango de ala Lado de control, tipo de conexión Rc (L1)(L2)(L3)(Ø) 46
Material y color de la manija ZDC2 (cromado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico