(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de latón Serie BBS Tipo de manija de mariposa

Válvula de bola de latón Serie BBS Tipo de manija de mariposa
  • Descuento por volumen

El mango pequeño permite una fácil instalación y operación incluso en espacios densamente densos con tuberías.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BBS-77-08RC
BBS-77-10RC
BBS-77-15RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal L
(mm)
(H)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)4030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)44.533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)54.535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::1.96 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Tipo de mango de ala Lado de control, tipo de conexión Rc (L1)(L2)(L3)(Ø) 46
Material y color de la manija ZDC2 (cromado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico