(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de cristal tipo WA

Manguera de cristal tipo WA

Excelente resistencia al calor y resistencia al desgaste. Contiene alambre de acero duro, por lo que también se confiere un efecto antiestático.

[Caracteristicas]
· Presenta excelente resistencia al calor y puede soportar aire caliente a 100°C cuando la tubería está recta.
· Contiene alambre de acero duro, por lo que también se confiere un excelente efecto antiestático.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WA-38-[1-50/1]
WA-50-[1-50/1]
WA-65-[1-50/1]
WA-75-[1-50/1]
WA-90-[1-50/1]
WA-100-[1-50/1]
WA-125-[1-20/1]
WA-150-[1-20/1]
WA-200-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
I.D.
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

483813038.11 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

62.65018050.81 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

776522063.51 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

927530076.21 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10790380891 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

120.5100570101.61 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

148125600126.51 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

1731509001521 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

23020010002051 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Caucho sintético (EPDM) + Resina olefínica
Color Negro Características Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Resistente al calor Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Presión permitida (20 ° C)(Mpa) 0.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico