(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Tipo de manguera de cristal WT

Tipo de manguera de cristal WT

· Transparente con excelente flexibilidad. Muy adecuado para succión.

[Caracteristicas]
· Para aplicaciones de toma de agua y drenaje en agricultura, trabajos de ingeniería civil, etc.
· Dado que la superficie exterior es corrugada, la flexibilidad es excelente.
・ El contenido se puede verificar debido a la transparencia.
· Muy adecuado para succión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WT-25-[1-50/1]
WT-32-[1-50/1]
WT-38-[1-50/1]
WT-50-[1-50/1]
WT-65-[1-50/1]
WT-75-[1-50/1]
WT-90-[1-50/1]
WT-100-[1-50/1]
WT-125-[1-20/1]
WT-150-[1-20/1]
WT-200-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
I.D.
(φ)
Longitud
(m)
Presión permitida (20 ° C)
(Mpa)
1 Pieza(s)

12 Días o más

31.62570251 ~ 500.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

393280321 ~ 500.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

46.238100381 ~ 500.3
1 Pieza(s)

12 Días o más

59.85012050.61 ~ 500.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

74.16515063.51 ~ 500.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

88.87520076.41 ~ 500.25
1 Pieza(s)

22 Días o más

104.39025088.91 ~ 500.25
1 Pieza(s)

12 Días o más

117.2100300101.61 ~ 500.2
1 Pieza(s)

12 Días o más

1461254001271 ~ 200.15
1 Pieza(s)

12 Días o más

173.6150550152.41 ~ 200.15
1 Pieza(s)

12 Días o más

229.72001000203.71 ~ 200.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparencia Características Uso general / Transparencia / Flexibilidad / Succión Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico