(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - hermética, resistente al calor, serie SRDHGS

Manguera de conducto - hermética, resistente al calor, serie SRDHGS
  • Descuento por volumen

Esta manguera de conducto es hermética y resistente al calor (150 - 200°C). Se puede usar en temperaturas tan bajas como -50°C.

(i)Advertencia

  • * Algunos diámetros exteriores han sido cambiados. Ver la información del producto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRDHTS-25

Número de Parte
SRDHTS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Paño Tetoron + Caucho de silicona Características Resistencia al frío / Resistente al calor / Flexión Uso del servicio de corte Ninguno
Color Rouge de óxido rojo O.D.(φ) 28 I.D.(φ) 25
Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Diámetro nominal(φ) 25
Longitud(m) 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico