(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ligeros y telescopios libremente, pueden usarse continuamente a una temperatura de 130°C o menos.
[Caracteristicas]
Manguera flexible para resistencia al calor configurada a partir de papel de aluminio laminado especial y una placa de acero galvanizado.
Debido a que es liviano y tiene telescopios libremente, es fácil de guardar, almacenar y transportar.
· La temperatura de operación continua permitida es 130˚C o menos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PAL-50 |
PAL-65 |
PAL-75 |
PAL-90 |
PAL-100 |
PAL-125 |
Cargando…
Material de la manguera | Lámina de aluminio laminada especial + placa de acero galvanizado | Características | Resistente al calor / Flexibilidad | Uso del servicio de corte | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gris | Fluido Aplicable | Aire | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::130 |
Longitud(m) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente