(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para conductos - flexible, ignífuga, serie A

Manguera para conductos - flexible, ignífuga, serie A
  • Descuento por volumen

Libremente extensible/retráctil y se puede fijar en cualquier posición. Resistencia al fuego equivalente UL94V-0. Para usar con refrigeradores por puntos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-55
A-65
A-75
A-90
A-100
A-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10625515555
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10726517065
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10827519575
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10979025090
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10107100270100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10132125330125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera PVC duro Características Resistencia al fuego / Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Aire Longitud(m) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico