(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para conductos - flexible, ignífuga, serie PN

Manguera para conductos - flexible, ignífuga, serie PN
  • Descuento por volumen

Debido a que este producto tiene cualidades ignífugas equivalentes a UL-HB, así como la misma estructura que la Serie P, proporciona una elasticidad superior.

[Caracteristicas]
· Producido agregando retardo de llama a la manguera Tie Flex P-Series.
· El retardo de llama es equivalente a UL94-HB.
· Presenta una elasticidad superior debido a la estructura compartida con la serie P (relación de contracción de 1/3 a 1/4).
· Ligero y libremente flexible.
· En consecuencia, la construcción de tuberías también se facilita, lo que mejora la trabajabilidad de la construcción y ahorra mano de obra.
· También se proporciona un extremo ignífugo dedicado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PN-38
PN-50
PN-75
PN-90
PN-100
PN-125
PN-150
PN-200
PN-250
PN-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041.537.50.0183038
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1057.553.50.0144050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1080.576.50.0096075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1096920.0077090
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101061020.00775100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10131.5127.50.00590125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101591550.004110150
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102082020.003140200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10259.5253.50.002180250
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103083020.002230300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Resina olefínica Características Uso general / Resistencia al fuego / Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Negro Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico