(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - flexible, compacta, serie P2

Manguera de conducto - flexible, compacta, serie P2
  • Descuento por volumen

Flexible, liviano y libremente flexible. Se reduce a un tercio o un cuarto de su tamaño, lo que mejora la eficiencia del transporte y ahorra espacio de almacenamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P2-38
P2-50
P2-65
P2-75
P2-90
P2-125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1041.537.50.0183038
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1057.553.50.0144050
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1071670.0115065
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

1080.576.50.0096075
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1096920.0077090
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

10131.5127.50.00590125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Resina olefínica Características Uso general / Flexión / Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Blanco Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Longitud(m) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico