(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - transparente, antiestática, serie GLST

Manguera de conducto - transparente, antiestática, serie GLST

Un tipo antiestático transparente de manguera de conducto de unión. Para el transporte aéreo interior de hollín, tuberías en salas limpias, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GLST-25-[1-20/1]
GLST-32-[1-20/1]
GLST-38-[1-20/1]
GLST-50-[1-20/1]
GLST-65-[1-20/1]
GLST-75-[1-20/1]
GLST-100-[1-20/1]
GLST-125-[1-20/1]
GLST-150-[1-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Presión permitida (20 ° C)
(MPa)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

32.4250.0625251 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

39.8320.0632321 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

45.938.10.0635381 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

59.950.80.0550501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

72.663.50.0460651 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

85.876.20.0475751 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

112101.60.03901001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

137.51270.021201251 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

163.8152.40.021501501 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera PVC blando + PVC duro Características Rendimiento antiestático / Flexión Uso del servicio de corte Presencia
Color Transparencia Fluido Aplicable Polvo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico