(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diámetro ancho de la herida a ø56 mm; La parte enrollada se puede extender hasta 10 veces su longitud, lo que permite una amplia gama de aplicaciones. Diámetro interno del tubo 5, diámetro externo 8.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CHL20 |
CHL30 |
CHL50 |
CHL60 |
Cargando…
Tipo | Manguera rizada | Material | Uretano | Color | Verde |
---|---|---|---|---|---|
OD [Distinción] | ~8 | Fluido Aplicable | Aire | O.D.(Ø) | 8 |
ID [Distinción] | ~5 | I.D.(Ø) | 5 | Número de agujeros(por pieza) | 1 |
Material, uretano | Poliuretano | Radio mínimo de curvatura(mm) | 56 | Entorno operativo | Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío |
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -10::70 | Presión de rotura(MPa) | 2.6 | Presión de aire de funcionamiento(MPa) | Hasta 0.7 |
Tamaño del pezón | Rosca hembra G1/4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente