(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Esto se utiliza para líneas generales de producción en fábrica con componentes rectos alargados en el lado manual. Diámetro interno del tubo 5, diámetro externo del tubo 8
[Caracteristicas]
· Manguera de aire innovadora cuyo producto estándar tiene un diámetro exterior de solo ø28 mm enrollando un tubo de espuma de uretano puro, aprovechando las características de la resina de poliuretano termoplástico.
· Ligero y fácil de manejar gracias al diámetro exterior de ø28 mm (tipo estándar).
· Gracias a la libre expansión y contracción y su peso liviano (1/3 de manguera de goma), la operación de agarre es fácil y no se da sensación de fatiga a los trabajadores.
· Es altamente resistente y no presenta ningún problema al pasar por pruebas repetidas severas que implican atropellarlo con un camión, etc.
▪ 3 a 5 veces la resistencia a la abrasión en comparación con la manguera de goma.
▪ Resistencia química (30 días): se utiliza material ideal que puede resistir casi todos los productos químicos que no sean ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, sosa cáustica, cloruro de metilo, cloro y benzaldehído.
· Resistencia al calor 70°C.
▪ Resistencia al frío: no pierde su flexibilidad incluso a -10°C.
▪ Puede soportar pruebas de expansión/contracción realizadas a una presión de aire de 0.7 MPa por más de 300,000 veces sin regularidades.
▪ Con un diámetro exterior de rizado más pequeño y alambres rectos de dimensiones constantes en ambos extremos de la manguera, la manguera no se rompe incluso cuando se maneja con brusquedad.
▪ Como el color de la manguera es verde pálido, es agradable para la vista.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SE30 |
SE40 |
SE50 |
SE70 |
SE80 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Manguera rizada | Material | Uretano | Color | Verde |
---|---|---|---|---|---|
OD [Distinción] | ~8 | Fluido Aplicable | Aire | O.D.(Ø) | 8 |
ID [Distinción] | ~5 | I.D.(Ø) | 5 | Número de agujeros(por pieza) | 1 |
Material, uretano | Poliuretano | Radio mínimo de curvatura(mm) | 28 | Entorno operativo | Estándar / Resistencia a la presión / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío |
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -10::70 | Presión de rotura(MPa) | 2.6 | Presión de aire de funcionamiento(MPa) | Hasta 0.7 |
Tamaño del pezón | Rosca hembra G1/4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente