(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

SB Socket D Type - Accesorio de drenaje

SB Socket D Type - Accesorio de drenaje
  • Descuento por volumen

Reparaciones rápidas y fáciles a las fugas de los accesorios de drenaje.
[Accesorios compatibles] Accesorios de tubería de drenaje de tornillo (JIS B 2303) de hierro solamente. Accesorios de tubería de drenaje (por Daidore Co., Ltd., Hasegawa Foundry Co. Ltd.) * No se puede usar con los tipos 45 ° Y y 45 ° doble Y.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SB-40DE
SB-50DE
SB-65DE
SB-80DE
SB-100DE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro nominal Espesor de ajuste aplicable (t)
(mm)
Ajuste apropiado OD (F)
(mm)
Ancho de montaje aplicable (h)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40A4.56413
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50A57813
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65A5.59615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80A611117
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100A7.513921

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Abrazadera de reparación Tubo aplicable Tubo de acero / Adecuado Fluidos aplicables Agua / Químico / Aceites y grasas
Presión máxima de gas utilizada [Máx. Presión operacional](MPa) 1.0 Material de la manga de goma Caucho Sintético EPDM Material de la carcasa Acero inoxidable 304
Perno de apriete Perno de cabeza hexagonal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico