(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Funda de ocho cerraduras para reemplazo

Funda de ocho cerraduras para reemplazo
  • Descuento por volumen

Funda de ocho cerraduras para reemplazo.

[Caracteristicas]
· No se requiere la posición de la banda, el control de torque y el apriete como para Takenoko +.
· El producto permite el ensamblaje uniforme de todos en el lugar de trabajo.
· La superficie interna del cuerpo principal es plana y no se usa empaque de goma, lo que permite el uso de SUS304 para el área de contacto con líquidos y fluidos resistentes para el latón.
· No es necesario preocuparse por los efluentes del embalaje.
· Se puede usar una manguera laminada patentada de Hakko para una amplia gama de aplicaciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-EL-12-SL
E-EL-15-SL
E-EL-19-SL
E-EL-25-SL
E-EL-32-SL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de manguera aplicable (adecuado) diámetro interno x diámetro externo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12×18
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15×22
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19×26
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25×33
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

32×41

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Manga para reemplazo Material del cuerpo Resina POM (Polioximetileno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico