(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ocho pezón b

Ocho pezón b
  • Descuento por volumen

Una junta de apriete de banda de bronce dedicada segura y sin preocupaciones diseñada por el fabricante de la manguera.

[Caracteristicas]
· La parte larga del pezón permite apretar dos bandas de manguera.
· Una estructura plana de doble etapa permite un área de apriete de banda grande y un anclaje seguro de la manguera.
· Diseñado para adaptarse a las dimensiones de las mangueras Hakko.
· Muestra un buen rendimiento de la manguera con diámetros de pezón externos apropiados

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-FTB-6
E-FTB-8
E-FTB-9
E-FTB-10
E-FTB-12
E-FTB-15
E-FTB-19
E-FTB-25
E-FTB-32
E-FTB-38
E-FTB-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca ID de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/432
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/238
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico / Aceite / Polvo / Solvente, pintura Material del cuerpo Latón
A Recto Tipo de conexión de manguera Tipo de costilla Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico