(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ocho pezón s

Ocho pezón s
  • Descuento por volumen

Junta de apriete de banda SUS dedicada segura y sin ansiedad diseñada por el fabricante de la manguera.

[Caracteristicas]
· La parte larga del pezón permite apretar dos bandas de manguera.
· La estructura doble plana permite fijar la manguera de forma segura gracias a la gran área de apriete de la banda.
· Diseñado para adaptarse a las mangueras HAKKO.
· Muestra un buen rendimiento de la manguera con el diámetro exterior apropiado de los pezones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-FTS-9
E-FTS-12
E-FTS-15
E-FTS-19
E-FTS-25
E-FTS-32
E-FTS-38
E-FTS-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca ID de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/432
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/238
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico / Aceite / Polvo / Solvente, pintura / Alimentos Material del cuerpo Acero inoxidable 316 L
A Recto Tipo de conexión de manguera Tipo de costilla Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico