(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ocho cerradura B

Ocho cerradura B
  • Descuento por volumen

Una unión segura y segura hecha de latón diseñada por un fabricante de mangueras para uso exclusivo con mangueras reforzadas con fibra.

[Caracteristicas]
· Una junta segura y protegida para uso exclusivo con mangueras resistentes a la presión, diseñadas por un fabricante de mangueras. Serie EIGHTLOCK.
· Estandarización del trabajo en el sitio: no se requiere posicionamiento de tamaños de banda difíciles de estandarizar, como el apriete de las bandas de manguera de la manguera, el manejo del torque y el reajuste, etc.
· Este producto permite el montaje uniforme por todos en el lugar de trabajo.
· Sello de empaque no de goma: la superficie interna de la junta es plana sin un sello de empaque de goma. Por lo tanto, se pueden utilizar componentes con contacto con fluidos SUS304 y fluidos resistentes a latón.
· Agujas para decir, no hay riesgo de que se liberen eluidos de los sellos de empaque.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-ELB-12-R1/2
E-ELB-15-R1/2
E-ELB-19-R3/4
E-ELB-25-R1
E-ELB-32-R1-1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/21218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/41926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12533
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/43241

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico / Aceite / Polvo / Solvente, pintura Material del cuerpo Latón
A Recto Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico