(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ocho cerradura S

Ocho cerradura S
  • Descuento por volumen

Una junta hecha de SUS seguro especial, diseñada por el fabricante de la manguera solo para mangueras de cableado reforzado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-ELS-12-R1/2
E-ELS-15-R1/2
E-ELS-19-R3/4
E-ELS-25-R1
E-ELS-32-R1-1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
2 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1/21218
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/41926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12533
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1 1/43241

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Agua / Aire / Químico / Aceite / Polvo / Solvente, pintura / Alimentos Material del cuerpo Acero inoxidable 304
A Recto Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Rosca macho
Tipos de tornillo de conexión R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico