(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Junta dedicada para mangueras solventes

Junta dedicada para mangueras solventes
  • Descuento por volumen

Una junta dedicada para mangueras de solvente, utilizada para pintar y recubrir.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E-EM-75-G1/4-B
E-EM-75-G1/4-S
E-EM-75-G3/8-B
E-EM-75-G3/8-S
E-EM-95-G3/8-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Conexión de tamaño de rosca ID de manguera aplicable
(φ)
OD de manguera aplicable
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Latón] Niquelado de latón1/47.510.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 + latón níquel (piezas de tuerca)1/47.510.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Latón] Niquelado de latón3/87.510.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304 + latón níquel (piezas de tuerca)3/87.510.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Latón] Niquelado de latón3/89.514

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos accesorios para manguera Fluidos aplicables Solvente, pintura A Recto
Tipo de conexión de manguera Tuerca Tipos de conexión Hilo Femenino Tipos de tornillo de conexión G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico