(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juntas convenientes y dedicadas de forma segura para los diferentes tipos de tubos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
E-FTS-2A |
E-FTS-3 |
E-FTS-4 |
E-FTS-6 |
E-FTS-6X8 |
E-FTS-8 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | accesorios para manguera | Fluidos aplicables | Agua / Químico / Aceite / Polvo / Solvente, pintura / Alimentos | Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 L |
---|---|---|---|---|---|
A | Recto | Tipo de conexión de manguera | Tuerca | Tipos de conexión | Rosca macho |
Tipos de tornillo de conexión | R |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente