(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de fuelle Modelo de brida NW

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW16-BLF

Número de Parte
NW16-BLF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión NO Bridado Tipos Fuelle Diámetro exterior OD(φ) 28
ID de diámetro interno(φ) 20 Fluido Aplicable Vacío y Gas Longitud L(mm) 80
Material Acero inoxidable 304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW16-BLF de la serie Serie de fuelle Modelo de brida NW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico