(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie de abrazaderas ISO, garra simple / garra doble

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ISO63-SC
ISO63-WC
ISO80-SC
ISO80-WC
ISO100-SC
ISO100-WC
ISO160-SC
ISO160-WC
ISO200-SC
ISO200-WC
ISO250-SC
ISO250-WC
ISO320-SC
ISO320-WC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de abrazadera Tamaño de brida (llamadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sola garraISO63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble garraISO63
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Sola garraISO80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Doble garraISO80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sola garraISO100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble garraISO100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Sola garraISO160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble garraISO160
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Sola garraISO200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Doble garraISO200
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Sola garraISO250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Doble garraISO250
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Sola garraISO320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Doble garraISO320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Pinza de garra Material Acero inoxidable + aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico