(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de bridas ICF, brida de conversión ICF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ICF70-34
ICF114-34
ICF114-34-6L
ICF114-70
ICF114-70-6L
ICF152-34
ICF152-34-6L
ICF152-70
ICF152-70-6L
ICF152-114
ICF152-114-6L
ICF203-34
ICF203-70
ICF203-70-6L
ICF203-114
ICF203-114-6L
ICF203-152
ICF203-152-6L
ICF253-34
ICF253-70
ICF253-70-6L
ICF253-114
ICF253-114-6L
ICF253-152
ICF253-203
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño de brida (llamadas) Tamaño de brida (llamadas) Lado de diámetro pequeño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF70ICF34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF114ICF34
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF114ICF34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF114ICF70
1 Pieza(s)Disponible

50 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF114ICF70
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF152ICF34
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF152ICF34
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF152ICF70
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF152ICF70
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF152ICF114
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF152ICF114
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF203ICF34
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF203ICF70
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF203ICF70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF203ICF114
1 Pieza(s)Disponible

48 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF203ICF114
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF203ICF152
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF203ICF152
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF253ICF34
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF253ICF70
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF253ICF70
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF253ICF114
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF253ICF114
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF253ICF152
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10Acero inoxidable 304 LICF253ICF203

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida Conversión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico