(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie de bridas ICF Brida de apertura grande ICF

Serie de bridas ICF Brida de apertura grande ICF
  • Descuento por volumen

Alta calidad. Entrega rápida. Bajo costo.

[Caracteristicas]
· La brida normalmente está hecha de SUS304L.
· Los productos hechos de SUS316L tienen "-6 L" al final del número de modelo.
· En el caso de la brida de rotación, el producto tendrá "R" al final del número de modelo.
· Para agujeros de perno, H = agujero y T = tipo.
· Los productos de dimensiones especiales se pueden fabricar bajo pedido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ICF305-H
ICF305-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de agujero de perno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10Grifo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Diametro largo Tipo de brida Fijación (en blanco)
Material Acero inoxidable 304 L Tamaño de brida (llamadas) ICF305 Tipo a

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico