(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brida giratoria serie ICF Brida giratoria ICF

Brida giratoria serie ICF Brida giratoria ICF
  • Descuento por volumen

Alta calidad. Entrega rápida. Bajo costo.

[Caracteristicas]
· La brida normalmente está hecha de SU304L.
· SUS 316 L se indica agregando "-6 L" al final del número de modelo.
· Una brida giratoria se indica agregando "R" al final del número de modelo.
· Los agujeros de los tornillos deben indicarse con H = agujero, T = grifo.
· Se pueden fabricar productos que se ajusten a dimensiones especiales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ICF70-27.2RH
ICF70-27.2RH-6L
ICF70-34RH
ICF70-34RH-6L
ICF70-38RH
ICF70-38RH-6L
ICF70-41RH
ICF70-41RH-6L
ICF70-42.7RH
ICF70-42.7RH-6L
ICF70-RH
ICF70-RH-6L
ICF114-60.5RH
ICF114-60.5RH-6L
ICF114-63.5RH
ICF114-63.5RH-6L
ICF114-RH
ICF152-101.6RH
ICF152-RH
ICF203-153RH
ICF203-RH
ICF253-203RH
ICF253-203RH-6L
ICF253-RH
ICF253-RH-6L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de brida Material Tamaño de brida (llamadas) Tamaño de la tubería de conexión (nominal) Tipo
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF7027.2b
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF7027.2b
1 Pieza(s)Disponible

35 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF7034b
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF7034b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF7038b
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF7038b
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF7041b
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF7041b
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF7042.7c
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF7042.7c
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] Rotación (en blanco)Acero inoxidable 304 LICF70-a
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] Rotación (en blanco)[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF70-a
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF11460.5b
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF11460.5b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF11463.5b
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF11463.5b
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] Rotación (en blanco)Acero inoxidable 304 LICF114-a
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF152101.6b
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10[Rotación] Rotación (en blanco)Acero inoxidable 304 LICF152-a
1 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF203153b
1 Pieza(s)Disponible

38 Días o más

10[Rotación] Rotación (en blanco)Acero inoxidable 304 LICF203-a
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

10[Rotación] RotaciónAcero inoxidable 304 LICF253203b
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Rotación] Rotación[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF253203b
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

10[Rotación] Rotación (en blanco)Acero inoxidable 304 LICF253-a
1 Pieza(s)Disponible

88 Días o más

10[Rotación] Rotación (en blanco)[Acero inoxidable 316 L] Acero inoxidable 316 LICF253-a

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Estándar Forma de agujero de perno Orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico