(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NW Parte de conexión Special NW Cross

NW Parte de conexión Special NW Cross
  • Descuento por volumen

Alta calidad. Entrega rápida. Bajo costo.

[Caracteristicas]
· Se pueden fabricar productos con dimensiones especiales.
· En el caso de SUS316L, uso directo de "-6 L" al final del número de modelo (OR316L).
· Tratamiento superficial: GBB

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW40-X-S

 
Número de Parte
NW40-X-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo NW Piezas de conexión Tipo de montaje Cruz especial Material Acero inoxidable 304
Tamaño de brida (nominal) NW40 Tubo OD(mm) 42.7 I.D.(mm) 37.1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW40-X-S de la serie NW Parte de conexión Special NW Cross.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico