(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fuelle de formación MFJ, (Brida JIS en ambos extremos fija incluida)

Fuelle de formación MFJ, (Brida JIS en ambos extremos fija incluida)
  • Descuento por volumen

Usando nuestro proceso de fabricación patentado, el número de crestas se puede ajustar para adaptarse a su aplicación preferida. El hardware de conexión también se procesa y se adquiere a través de nuestra propia red. Todo se puede unir con tuberías de vacío, lo que proporciona aún más libertad de diseño.

PDF

 
Número de Parte
MFJ-020
MFJ-050
MFJ-080
MFJ-100
MFJ-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Brida Dimensión de extremo a extremo L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103322.5JIS20A60
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106549.5JIS50A105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109577JIS80A110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125105.5JIS100A110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10176156.5JIS150A100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Parte de conexión Bridas JIS <fijadas> en ambos extremos Tipos Fuelle Fluido Aplicable Aire (Vacío)
Material de fuelle Acero inoxidable 316 L Material de brida Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico