(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

· Abrazadera Crow (para bridas de perno, brida ISO-MF de ambos extremos) Tipo doble

· Abrazadera Crow (para bridas de perno, brida ISO-MF de ambos extremos) Tipo doble
  • Descuento por volumen

Serie de lubricadores niquelados

[Caracteristicas]
La brida MF (Multi-Fastener) compatible con ISO1609 utiliza un acoplamiento de abrazadera para absorber el error de ensamblaje y mejorar la facilidad de construcción.
Además, con abrazaderas de un solo cuervo, se puede conectar directamente a las bridas de la tubería, en una cámara de vacío, y la cabina se puede utilizar para reducir el número de piezas y ahorrar espacio.
· Además de los artículos del catálogo, estamos diseñando y fabricando formas especiales de acuerdo con el entorno operativo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MCM-5003

Número de Parte
MCM-5003
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Abrazadera Tipo de abrazadera Doble Material Acero inoxidable 304
Brida NW250 Brida lateral de diámetro pequeño NW32

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCM-5003 de la serie · Abrazadera Crow (para bridas de perno, brida ISO-MF de ambos extremos) Tipo doble.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico