(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una manguera de bobina que es poco probable que se estire. Dos tamaños disponibles: 4 my 6 m.
[Caracteristicas]
· Manguera de bobina altamente duradera y altamente confiable que no se estire, y que extiende el rango al usar efectivamente el espacio de trabajo.
· Dos tamaños, 4 my 6 m, que pueden funcionar con altura libre.
· Se puede usar inmediatamente con dos tipos de conexiones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
T-805 |
T-805J |
T-808 |
T-808J |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | Mangueras en espiral | Presión máxima de funcionamiento | 0.7 - MPa | Material de la manguera | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Color | Amarillo | O.D.(φ) | 8 | I.D.(φ) | 5 |
Rango de temperatura de funcionamiento (aire)(℃) | 0~60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente