(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

JOPLASTAR II, opción, filtro de membrana de fibra hueca

JOPLASTAR II, opción, filtro de membrana de fibra hueca
  • Descuento por volumen

Un filtro con una precisión de filtración de 0.01 micrómetros bloquea el agua, las impurezas y el aceite que fluye de la tubería.

[Caracteristicas]
· El agua, las impurezas y el aceite que fluye de la tubería se bloquean para proporcionar un ambiente de aire limpio.
· Para ser utilizado como soporte para un sistema de filtro principal.
· Instalación simple simplemente configurando TF-10 N entre la boquilla estándar JOPLASTAR II y JOPLASTAR II.
· Realice un proceso de sellado cuando sea necesario

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TF-10N
TF-10N-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presencia del adaptador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin adaptador
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Con adaptador

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Filtrar Características Estándar Área de la membrana(㎠) 80
Precisión de filtración(μ) 0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico