(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La boquilla de plástico no es propensa a dañar los objetos con los que entra en contacto. No se requiere adaptador.
[Características]
Para trabajos de soplado de aire en espacios estrechos o profundos, como la inyección de aire durante el embalaje y el embalaje.
No es propenso a dañar objetos con los que entra en contacto, y ultraligero (7 g).
· No se requiere adaptador. Simplemente retire la boquilla estándar Joplaster II y conéctela.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TLN-140
Tipos | Boquilla | Forma de la boquilla | Largo | Características | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de puerto de conexión de boquilla | Hilo Femenino | Material de la boquilla | Polipropileno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLN-140 de la serie Joplaster II - Opciones - Boquilla larga tipo resina de polipropileno.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente