(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de filtro de PP (filtro de repuesto)

Válvula de filtro de PP (filtro de repuesto)
  • Descuento por volumen

Un filtro de repuesto para válvulas de filtro de polipropileno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC-080S

Número de Parte
SC-080S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otras partes relacionadas Detalles de otros componentes relacionados Válvula Presión de funcionamiento normal 0.1 MPa o menos
Especificaciones Filtros para reemplazo Rango de temperatura de funcionamiento(℃) Temperatura normal Material del cuerpo principal (otras partes relacionadas) PP
Material de sellado (otras partes relacionadas) Pieza del colador: caucho flúor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC-080S de la serie Válvula de filtro de PP (filtro de repuesto).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico