(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Serie Joplax W (para tuberías de suministro de agua) Enchufe (especificación de caucho de flúor) Tipo de brote de bambú

Serie Joplax W (para tuberías de suministro de agua) Enchufe (especificación de caucho de flúor) Tipo de brote de bambú
  • Descuento por volumen

Junta plástica ligera para tuberías de agua. El caucho de flúor se utiliza para todos los materiales de sellado, proporcionando una resistencia química superior.

[Caracteristicas]
· Junta plástica ligera segura para tuberías de agua.
· Ligero y trabajable con alta resistencia a la corrosión.
· Ampliamente utilizado para filtros de agua incorporados.
· Tipo de conexión de un toque para una fácil inserción / extracción.
· [Los productos que cumplen con las Leyes de Saneamiento de Alimentos de Japón] se han utilizado para el sellado del elemento de contacto con el agua, el material de empaque y el lubricante (grasa).
· Todas las piezas están hechas con acero inoxidable. Excelente resistencia a la oxidación.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTV-2NR
TTV-3NR
TTV-4NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Ømm de diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Caucho Flúor
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púa de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico