(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Zócalo Doppler serie W (tubería de agua), tipo tornillo macho

Zócalo Doppler serie W (tubería de agua), tipo tornillo macho
  • Descuento por volumen

Ligeras juntas de plástico para tuberías de agua. Se puede desorber fácilmente con el método de conexión de un toque.

[Caracteristicas]
· Material ligero, junta plástica segura para tuberías de agua.
· Ligero, trabajable, alta resistencia a la corrosión.
· Más ampliamente adoptado para filtros de agua de tipo incorporado.
· Tipo de conexión de un toque para una fácil inserción / extracción.
· [Los productos que cumplen con las Leyes de Saneamiento de Alimentos de Japón] se han utilizado para el sellado de la parte de contacto con el agua, el material de la pieza de embalaje y el lubricante (grasa).
· Todas las piezas están hechas con acero inoxidable. Excelente resistencia a la oxidación.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-2WR
TS-3WR
TS-4WR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca hembra de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos masculinos Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico