(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Joplax W (para uso con tuberías de agua), Enchufe, tipo de brote de bambú

Serie Joplax W (para uso con tuberías de agua), Enchufe, tipo de brote de bambú
  • Descuento por volumen

Ligeras juntas de plástico para tuberías de agua. Se puede desorber fácilmente con una conexión de un toque.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TT-2WR
TT-3WR
TT-4WR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Ømm de diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púa de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico