(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tapón de codo, tipo tornillo macho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JSL-02
JSL-03
JSL-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca hembra de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Poliacetal (POM) Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Agua / Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos masculinos Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico