(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Joplax ES Series (para aire) Enchufe Tipo de brote de bambú

Joplax ES Series (para aire) Enchufe Tipo de brote de bambú
  • Descuento por volumen

El estándar en juntas plásticas ligeras. Trabaje cómodamente con la funcionalidad de conexión de un toque

[Caracteristicas]
· Fácil extracción mediante la función de conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· El producto utiliza plástico de ingeniería, que tiene propiedades superiores de resistencia a los golpes.
· Los enchufes y enchufes de la serie Jopla, que están hechos de plástico y peso ligero, se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño de la conexión.
* Se recomienda combinar productos dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JT-02
JT-03
JT-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Ømm de diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Nylon (PA) Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púa de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico