(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Doppler Serie ES (para AIR) Tomas (sin silicona) Tipo de rosca macho

Doppler Serie ES (para AIR) Tomas (sin silicona) Tipo de rosca macho
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una junta plástica liviana estándar. No se utilizan aceites ni grasas. Por lo tanto, esta unión es ideal para líneas de pintura / revestimiento.
· Una conexión de un toque para facilitar el trabajo. Fácil de conectar / desconectar mediante una conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· Utiliza un plástico de ingeniería antichoque superior.
· Los enchufes de la serie JOPLA están hechos de plástico liviano. Estos accesorios se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño.
· * Recomendamos utilizar combinaciones dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-4NRS

Número de Parte
TS-4NRS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo PPE+PA Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos masculinos Entorno operativo, aplicaciones Estándar Tamaño de rosca hembra de apareamiento Rc (PT) 1/2
Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-4NRS de la serie Doppler Serie ES (para AIR) Tomas (sin silicona) Tipo de rosca macho.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico