(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Zócalo Doppler serie ES (AIR), tipo tornillo macho

Zócalo Doppler serie ES (AIR), tipo tornillo macho
  • Descuento por volumen

El estándar en juntas plásticas ligeras. Trabajando cómodamente con conexión de un toque.

[Caracteristicas]
· Fácil extracción mediante el método de conexión de un toque.
· Mecanismo de bloqueo de seguridad.
· El producto utiliza plástico de ingeniería, que tiene una propiedad superior de resistencia a los golpes.
· Los enchufes y enchufes de la serie Jopla, que están hechos de plástico y son livianos, se pueden combinar independientemente de la forma y el tamaño de la conexión.
* Se recomienda combinar productos dentro de la misma serie.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-2NR
TS-3NR
TS-4NR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de rosca hembra de apareamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc (PT) 1/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo PPE+PA Materiales adhesivos Caucho nitrilo NBR
Fluido Aplicable Aire Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de hilos masculinos Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión de funcionamiento normal 0,98 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico