(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos en pulgadas y Whitworth: cabeza plana con hueco hexagonal, grueso unificado, UBCSC【1-100 piezas por paquete】

Tornillos en pulgadas y Whitworth: cabeza plana con hueco hexagonal, grueso unificado, UBCSC
  • Descuento por volumen

[Forma detallada] Disco
[Tipo de cresta de rosca] Roscas gruesas unificadas UNC
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] Número 4, Número 5, Número 6 Número 8 Número 10 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 Longitud L, o l (pulgadas) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBCSC1/4-20X1
UBCSC1/4-20X1/2
UBCSC1/4-20X2
UBCSC1/4-20X3/4
UBCSC1/4-20X3/8
UBCSC1/4-20X5/8
UBCSC1/4X1-1/2
UBCSC1/4X1-1/4
UBCSC1/4X1-3/4
UBCSC3/8-16X1
UBCSC3/8-16X3/4
UBCSC3/8X1-1/4
UBCSC3/8X1-3/4
UBCSC5/8X1-1/4
UBCSC5/16X3/4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas) Longitud L o l (pulgadas) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/42Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/43/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/45/8Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41 1/2Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/41 1/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101/41 3/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/81Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/83/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/81 1/4Caja / paquete

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103/81 3/4Caja / paquete

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105/81 1/4Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/163/4Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Dto Tipo de cresta de hilo UNC grueso unificado Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal
Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Forma de la punta Extremo plano
Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico