(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con botón UNF

Tornillo de cabeza hueca hexagonal con botón UNF
  • Descuento por volumen

Botón [Forma detallada]
[Tipo de cresta de hilo] Hilos finos unificados UNF
[Dimensiones del orificio de montaje] hexagonal
[Materiales] Acero
[Tratamiento de superficie] (Detalles) ninguno
[Forma de la punta] Extremo plano
[Aplicación] Estándar
[Hilo (pulgadas)] Número 10 1/4 5/16 3/8 Longitud L, o l (pulgadas) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
[Unidad de venta] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza) Caja y paquete.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UBCBF1/4-28X1/2
UBCBF5/16X1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105/16

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma detallada Botón Tipo de cresta de hilo Unificar bien UNF Longitud L o l (pulgadas) 1/2
Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Material Acero Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Forma de la punta Extremo plano Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico