(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca de bloqueo en V (rosca fina)【200-300 piezas por paquete】

Tuerca de bloqueo en V (rosca fina)
  • Descuento por volumen

La tuerca de bloqueo doble definitiva con roscas finas. Se utiliza principalmente para aparatos eléctricos ligeros, viviendas, cercas, edificios, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VLNF10
VLNF10-3W
VLNF10-C
VLNF10-U
VLNF12
VLNF12-3W
VLNF12-C
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010NingunoNinguno

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1010Cromado trivalenteBlanco trivalente

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-10CromadoCromado

300 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-10Cromado brillanteCromado brillante

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1012NingunoNinguno

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012Cromado trivalenteBlanco trivalente

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12CromadoCromado
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipo de cresta de hilo Bien métrica Aplicación / función Autobloqueo
Unidad de ventas Caja / paquete Tipo de bloqueo Tuerca de fricción Pitch(mm) 1.25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico