(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 8.8, M6 - M24, ambas caras

Tuerca hexagonal - acero inoxidable 316 L, clase 8.8, M6 - M24, ambas caras
  • Descuento por volumen

Tiene una clase de resistencia equivalente a la del hierro, aunque es un producto de acero inoxidable. Cuatro y dos veces más duradero que SUS304 y SUS316, respectivamente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8BUMN6
8BUMN8
8BUMN10
8BUMN12
8BUMN14
8BUMN16
8BUMN18
8BUMN20
8BUMN24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza1.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018Caja / paquete2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza3
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Unidad de ventas Pitch
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función General Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Clase de fuerza 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico