(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

BUMAX8.8 Tuerca (Brida)

BUMAX8.8 Tuerca (Brida)
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Detalles autoaflojantes: Otras formas especiales
· Material: Acero inoxidable
· Aplicación/función: deja de aflojar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8BUMNF6
8BUMNF10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 L Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Deja de aflojar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Detalles de aflojamiento automático Otras formas especiales Clase de fuerza 8.8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico